Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
調心座金付き
部品表
53201U
SD
内径
12 mm
D
外径
28 mm
D1
内径
28 mm
T
軸受幅
11 mm
R
半径
1 mm
SD1
外径
14 mm
ORDER
呼び番号
53201U
CR
動定格荷重値
16.5 kN
COR
静定格荷重値
19.0 kN
CU
疲労限界荷重値
0.860 kN
NG
許容回転数(グリース潤滑)
5400 rpm
NO
許容回転数(油潤滑)
8300 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions